Ein voll gepolsterter Sessel mit dickerem Sitz und Rückenlehne für zusätzlichen Komfort. Eine bequeme Wahl für öffentliche Bereiche wie Rezeptionen und Wartezimmer, beispielsweise als eigenständiges Stück als Ergänzung zum BEAM-Sofa. Standardmäßig ist der Armlehnenrahmen in Silberlack lackiert, er ist aber auch in Weiß, Schwarz oder optional mit RAL-Pulverbeschichtung erhältlich. Der Sessel kann auf Anfrage mit zusätzlicher Sitzhöhe und einer unbedeckten Rückenlehne individuell angepasst werden. Die Armlehnen sind standardmäßig mit schwarzem Kunstleder ausgestattet, auf Anfrage sind weitere Optionen erhältlich, beispielsweise eine Anpassung an die Polsterung.
Wählen Sie aus Stoffen, Kunstleder und Leder von all unseren skandinavischen Lieferanten. So können Sie die Polsterung variieren und viele verschiedene Ausdrucksformen schaffen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Dänemark |
Finnland |
Island |
Norwegen |
Schweden |