Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BEAM F60 Armchair
BEAM F60 Armchair
BEAM F60 Armchair
BEAM F60 Armchair
    Ohlson

    BEAM F60 Armchair

    Google-Übersetzung,

    Ein voll gepolsterter Sessel mit breiterer Sitzfläche und Rückenlehne, getestet und zugelassen von RISE für ein Benutzergewicht von 200 kg. Wie der BEAM F50 ist auch dieser Sessel eine bequeme Wahl für öffentliche Bereiche wie Rezeptionen und Wartezimmer, als Einzelstück neben dem BEAM-Beam-Sofa. Standardmäßig ist der Armlehnenrahmen in Silberlack lackiert, er ist aber auch in Weiß, Schwarz oder optional mit RAL-Pulverbeschichtung erhältlich. Der Sessel kann auf Anfrage mit zusätzlicher Sitzhöhe und einer unbedeckten Rückenlehne angepasst werden. Die Armlehnen sind mit schwarzem Kunstleder bezogen, das mit Spritbart versehen ist.

    Spezifikation
    • SEAT HEIGHT: 46 cm

      WIDTH: 67 cm

      DEPTH: 67 cm

      HEIGHT: 86 cm

      ARMREST FRAME:

      Silver-gray-white or black lacquer is standard

      Optional RAL upon request

      PADDING:

      Fully upholstered seat element width 60 cm

      Fire-retardant polyether

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBEAM-F60
    • ProduktfamilieBEAM
    • ProduktgruppeArmchair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)860
    • Breite (mm)660
    • Tiefe (mm)670
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialMetall
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
    • IFCClassificationMöbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Finnland
    Island
    Norwegen
    Schweden