Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FENCE M140 2-seater sofa
FENCE M140 2-seater sofa
FENCE M140 2-seater sofa
FENCE M140 2-seater sofa
FENCE M140 2-seater sofa
FENCE M140 2-seater sofa
FENCE M140 2-seater sofa
FENCE M140 2-seater sofa
FENCE M140 2-seater sofa
FENCE M140 2-seater sofa
    Ohlson

    FENCE M140 2-seater sofa

    Google-Übersetzung,

    Ein hübsches und angenehmes 2-Sitzer-Sofa, das mit seiner minimalen Gesamttiefe sehr platzsparend ist, ohne auf guten Sitzkomfort zu verzichten. Wählen Sie ohne, mit einer oder zwei Armlehnen. Stellen Sie mehrere Sofas mit Verbindungsbeschlägen in eine Reihe oder stellen Sie die Sofas Rücken an Rücken.

    Wählen Sie aus Stoffen, Kunstleder oder Leder unserer skandinavischen Lieferanten, passen Sie die Farbe des Ständers individuell an oder nutzen Sie unsere Standardfarben in Silbergrau, Weiß oder Schwarz.

    Spezifikation
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      DEPTH 55 cm

      WIDTH 140 cm

      HEIGHT 76 cm

      ACCESSORIES: Coupling fittings

      STAND

      Square tube in silver gray - white or black lacquer is standard

      Optional RAL on request

      PADDING

      Fully covered with fire-resistant polyether

      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerFENCE-m140-sofa
      • ProduktfamilieFENCE
      • ProduktgruppeSofa
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2024-09-11
      • Editionsnummer1
      • Höhe (mm)760
      • Breite (mm)1400
      • Tiefe (mm)550
      Verwandt
      • HauptmaterialStoff
      • Sekundär MaterialMetall
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
      • IFCClassificationMöbel

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Europa
      Dänemark
      Finnland
      Island
      Norwegen
      Schweden
      BIMobject-Produktbibliothek

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit