Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INVITE Beam sofa
INVITE Beam sofa
INVITE Beam sofa
INVITE Beam sofa
INVITE Beam sofa
INVITE Beam sofa
INVITE Beam sofa
    Ohlson

    INVITE Beam sofa

    Google-Übersetzung,

    Ein aufbaubares Balkenmöbel, das perfekt in Rezeptionen, Warteräume, Flughäfen usw. passt.

    Das Sofa kann allein als 2- oder 3-Sitzer stehen, in unendlicher Länge aufgebaut sein oder als 45° und 90° Innen- und Außenwinkel, mit oder ohne Ecktisch zwischen den Sitzelementen.

    Der Tisch kann auch als Abschluss einer Sofalandschaft dienen. Armlehnen sind als Außen- und Mittelarmlehne erhältlich.

    Spezifikation
    • SEAT HEIGHT 45 cm

      DEPTH 70 cm

      HEIGHT 85 cm

      ACCESSORIES:

      • Ø50 cm table tops
      • Ash, white, black laminate or white compact laminate

      BEAM: Silver grey-white and black lacquer are standard
      Optional RAL on request

      SEATING ELEMENT: W62 cm
      Fixed upholstery, fully upholstered, fully upholstered inside
      Fire-resistant polyether padding
      We have selected fabrics and artificial leather for this model

      ARM REST: Silver-white or black lacquer as standard
      Optional RAL on request
      Brass-copper chrome plating is available as an add-on

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerINVITE-sofa
    • ProduktfamilieINVITE
    • ProduktgruppeSofa
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialMetall
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Finnland
    Island
    Norwegen
    Schweden

    Ähnliche Produkte

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit