Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TRAIN B01 Bench sofa
TRAIN B01 Bench sofa
TRAIN B01 Bench sofa
    Ohlson

    TRAIN B01 Bench sofa

    Google-Übersetzung,

    TRAIN B01 ist eine Bankcouch ohne Rückenlehne und eignet sich als gute Ergänzung zur Sofagarnitur TRAIN S01 oder auch als Solitärmöbel.

    Diese kann auch als gerade, L- oder U-Bank gebaut werden, da sie mit 45°- und 90°-Abschnitten erhältlich ist.

    Individuelle Länge nach Bedarf. Die Standfüße sind standardmäßig in Silber-, Weiß- und Schwarzlack sowie Chrom erhältlich, andere RAL-Farben auf Anfrage.

    Wählen Sie aus Stoffen, Kunstleder und Leder aller unserer skandinavischen Lieferanten.

    Spezifikation
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      DEPTH 52 cm

      LENGTH 140 / 160 / 180 / 200 cm

      STAND: Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:
      - Chrome
      - Optional RAL
      - Floor fixedPADDINGFully covered with fire-resistant polyether

      OTHER: Customizable lengths against quote

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTRAIN-B01-bench
    • ProduktfamilieTRAIN
    • ProduktgruppeBench
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)460
    • Breite (mm)1400
    • Tiefe (mm)520
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialMetall
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Finnland
    Island
    Norwegen
    Schweden

    Ähnliche Produkte

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit