Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TRAIN S01 Sectional and bench sofa
TRAIN S01 Sectional and bench sofa
TRAIN S01 Sectional and bench sofa
TRAIN S01 Sectional and bench sofa
TRAIN S01 Sectional and bench sofa
    Ohlson

    TRAIN S01 Sectional and bench sofa

    Google-Übersetzung,

    Ein komplett gepolstertes Sofa mit Sitzbank, das sich ideal für Wartezimmer, Empfangsräume und Esszimmer eignet und dessen Länge nach Bedarf angepasst werden kann. Es kann als gerades, L-förmiges oder U-förmiges Sofa gebaut werden und kann beispielsweise mit Armlehnen oder einem Eckteil ausgestattet werden.

    Jeder Abschnitt von TRAIN S01 kann vorteilhafterweise in verschiedenen Farben bestellt werden, um ein auffälligeres Ergebnis zu erzielen, und wir können die Länge der geraden Abschnitte ganz an Ihre Bedürfnisse anpassen. Auch mit 45°- und 90°-Innen- und Außenabschnitten erhältlich, mit denen Sie beispielsweise ein abgerundetes Sofa in Hufeisenform bauen können.

    Bodenverankerung bei Bedarf. Die geraden Abschnitte sind in Ess- und niedriger Stehtischhöhe erhältlich. Beingestell serienmäßig in silberweißem und schwarzem Lack und Chrom, andere RAL-Farben auf Anfrage.

    Wählen Sie aus Stoffen, Kunstleder und Leder von all unseren skandinavischen Lieferanten. Auf diese Weise können Sie die Kleidung variieren und verschiedene Ausdrucksformen schaffen.

    Spezifikation
    • SEAT HEIGHT46 cm

      DEPTH63 cm

      HEIGHT82 cm

      LENGTH 140 / 160 / 180 / 200 / 220 cm

      ACCESSORIES

      • Coupling fittings
      • 45°-90° Sections

      STAND: Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:
      - Chrome
      - Optional RAL
      - Floor fixed

      Other NEWS!
      Now the sofa is also available with a seat height of 65 cm



    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTRAIN-S01-sofa
    • ProduktfamilieTRAIN
    • ProduktgruppeBench
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)820
    • Breite (mm)1400
    • Tiefe (mm)630
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialMetall
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit