Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TRAIN S01 Sectional and bench sofa, 90° out
TRAIN S01 Sectional and bench sofa, 90° out
    Ohlson

    TRAIN S01 Sectional and bench sofa, 90° out

    Google-Übersetzung,

    Komplett gepolstertes Anbau- und Banksofa, 45° oder 90° innen und außen, passt sowohl als Einzelmöbel einzeln als auch als Hufeisen-verbundenes Zweierset usw. Fügen Sie ein gerades Element hinzu und bauen Sie ein Ecksofa, die Auswahl ist groß... Beine standardmäßig in silberweißem und schwarzem Lack und Chrom, andere RAL-Farben auf Anfrage.

    Wählen Sie aus Stoffen, Kunstleder und Leder von all unseren skandinavischen Lieferanten. Auf diese Weise können Sie die Kleidung variieren und verschiedene Ausdrucksformen schaffen.

    Spezifikation
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      HEIGHT 82 cm

      ACCESSORIES: Coupling fittings, Floor anchoring

      STAND

      Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:

      optional RAL Chrome

      90° OUTSIDE: 139x139 cm

      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerTRAIN-S01-sofa-90out
      • ProduktfamilieTRAIN
      • ProduktgruppeSofa
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2024-09-11
      • Editionsnummer1
      • Höhe (mm)820
      • Breite (mm)1390
      • Tiefe (mm)1390
      Verwandt
      • HauptmaterialStoff
      • Sekundär MaterialMetall
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
      • IFCClassificationMöbel

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Europa
      Dänemark
      Finnland
      Island
      Norwegen
      Schweden

      Ähnliche Produkte

      Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit