Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OKNOPLAST, patio door PSK ATRIUM, Prismatic
OKNOPLAST

OKNOPLAST, patio door PSK ATRIUM, Prismatic

Google-Übersetzung,

PSK-ATRIUM

Eine neue Lösung für Terrassen- oder Gartenausgänge. Die große Oberfläche des Glases ermöglicht es Ihnen, den Innenraum mit Licht zu füllen und ihm einen einzigartigen Charakter zu verleihen.

  • Durch das Zug-Schiebe-System lässt sich der Flügel problemlos auf eine Breite von 1,6 m verschieben, wodurch eine Durchgangsleuchte von über 1,5 m entsteht.
  • Spezielle Beschläge ermöglichen es Ihnen, große Flügel mit minimalem Kraftaufwand zu bewegen.
  • Der Beschlag verfügt über spezielle Verschlüsse, die den Flügel durch einfaches Drehen des Griffs in die Verriegelungsposition führen.
  • Mikroventilation um den Rand des Flügels. In der Mikroventilationsstellung bleibt die Schiebetür verriegelt und vor invasivem Eindringen von außen geschützt.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerOKNOPLAST_Prismatic_PSK_Atrium_Patio_Doors
  • ProduktfamilieWindows (PVC)
  • ProduktgruppePSK ATRIUM
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 50 00
  • Format2014TitelWindows
  • OmniClassNummer23-17 13 00
  • OmniClassTitelWindows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
Deutschland
USA
Frankreich
Irland
Italien
Polen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit