Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OKNOPLAST, window WINERGETIC STANDARD, fixed sash window
OKNOPLAST, window WINERGETIC STANDARD, fixed sash window
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, window WINERGETIC STANDARD, fixed sash window

    Google-Übersetzung,

    WINERGETISCHER STANDARD

    Klassisches Design und Bedienkomfort. Reduzierte Heizkosten durch geringen Wärmeverlust.

    • 7-Kammer-Rahmen- und Flügelprofile mit einer Einbautiefe von 82 mm.
    • Klassische, schlichte Profilform.
    • Erweiterte Parameter der Wärmedämmung.
    • Moderne Verglasungspakete aus 3 mm starkem Glas.
    • Erhöhter Schallschutz.
    • Zusätzliche Dichtung im Rahmen und Flügel.
    • Hocheffiziente Warmatec-Thermorahmen.*
    • Die äußere Aluminiumabdeckung deckt das Profil des Flügels und des Rahmens vollständig ab und verleiht ihm ein industrielles Aussehen. Es ist möglich, Overlays in einer Vielzahl von RAL-Farben zu lackieren.*

    * Nicht standardmäßige Option.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOKNOPLAST_Winergetic_Standard_Window_Fixed_Sash
    • ProduktfamilieWindows (PVC)
    • ProduktgruppeWINERGETIC
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Festverglaste Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
    Deutschland
    USA
    Frankreich
    Irland
    Italien
    Polen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit