Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OKNOPLAST window PROLUX, double-sash window - movable central mullion
OKNOPLAST window PROLUX, double-sash window - movable central mullion
OKNOPLAST window PROLUX, double-sash window - movable central mullion
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST window PROLUX, double-sash window - movable central mullion

    Google-Übersetzung,

    PROLUX

    SICHTBAR MEHR LICHT

    Unser proprietäres Design des PVC-Profils des Rahmens und Flügels und die vergrößerte Glasscheibenfläche sorgen für 22 %* mehr Licht als Standard-PVC-Fenster.

    • 6-Kammer-Flügel- und Rahmenprofile mit einer Tiefe von 70 mm.
    • Die Dichtungen in den Ecken der Glasleiste sind im Winkel von 45° ausgeführt.
    • Dünnerer, runderer Flügel.
    • Ein schmaler beweglicher Pfosten mit symmetrisch platziertem Griff.**
    • Abgerundete Glasleisten, angepasst an die Form des Profils.
    • Die mehrstufige Kippregulierung „FOUR Seasons“ bietet vier zusätzliche Kippstellungen des Flügels.**
    • Hocheffiziente Warmatec-Thermorahmen.**
    • Das Design unterstützt die ColorFull-Technologie für eine stabile Färbung während des gesamten Lebenszyklus.**
    • Die Möglichkeit, Terrassentüren auf der Grundlage der Systeme PSK, PSK-Z und PSK Atrium zu entwerfen.
    • 5 SMART OKNOPLAST Steuerungspakete: Basic, Medium, Smart Home, Smart Home Premium und Smart Home Voice.**

    * Durchschnittlicher Lichtgewinn für PROLUX-Glas mit beweglichem Pfosten und mittig angeordnetem Griff im Vergleich zu Standard-Fensterlösungen mit beweglichem Pfosten.

    ** Nicht standardmäßige Option.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOknoplast_Prolux_double_window_movable_central_mullion_triple_pane
    • ProduktfamilieWindows (PVC)
    • ProduktgruppePROLUX
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
    Deutschland
    USA
    Frankreich
    Irland
    Italien
    Polen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit