Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OKNOPLAST, patio door HST MOTION, opening schema C
OKNOPLAST, patio door HST MOTION, opening schema C
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, patio door HST MOTION, opening schema C

    Google-Übersetzung,

    HST-BEWEGUNG.
    gemacht für Leichtigkeit

    Die optische Leichtigkeit der Struktur, die hervorragende Innenbeleuchtung, die Möglichkeit, große, verglaste Ergebnisse zu erzielen und eine sehr gute Wärmedämmung.

    Spezifikation
      • Excellent interior lighting - large glass surfaces enclosed in narrow PVC profiles provide more light in the room.
      • Frame profile with a depth of 194 mm, 5-chamber sash profile with a depth of 82 mm provide a wide range of applications.
      • The maximum dimension of the structure in opening scheme A is 6000 x 2700 mm.
      • Possibility of installing warm triple or even quadruple glazing units up to a thickness of 54 mm.
      • A system with excellent stability with new steel reinforcements.
      • Possibility of installation very low threshold (threshold 0 mm).
      • Optimal use of space inside the room: opening the door does not require opening the wings.
      • Latest generation warm threshold.
      • Specialized fittings ensure that the sash, after opening, moves freely on trolleys relative to the unopened part of the structure.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeroknoplast-patio-door-hst-motion-opening-schema-c
    • ProduktfamilieWindows (PVC)
    • ProduktgruppeHST MOTION
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
    • IFCClassificationFenster
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
    Deutschland
    USA
    Frankreich
    Irland
    Italien
    Polen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit