Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OKNOPLAST, patio door HST MOTION S, opening schema K
OKNOPLAST

OKNOPLAST, patio door HST MOTION S, opening schema K

Google-Übersetzung,

HST MOTION S.
auf Leichtigkeit ausgelegt

Spektakulär große Glasflächen in einem außergewöhnlich leichten Profil. Entdecken Sie Terrassentüren, die Ihnen Großzügigkeit und Freiheit schenken.

Spezifikation
    • Lift-and-slide technology ensures stability and smooth operation of the system.
    • Narrower profiles mean more light in the room.*
    • Frame profile with a build depth of 194 mm, 5-chamber sash profile with a build depth of 82 mm.
    • ECO PASS threshold eliminates the communication barrier and maintains excellent thermal insulation.
    • Micro-ventilation achieved through a dedicated latch provides optimal air circulation.
    • New steel reinforcements ensure excellent stability and durability of the system.
    • Possibility to use burglary-resistant fittings in RC2 class.

    *Compared to HST PREMIUM terrace windows.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeroknoplast-patio-door-hst-motion-s-opening-schema-k
  • ProduktfamilieWindows (PVC)
  • ProduktgruppeHST MOTION S
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
  • IFCClassificationFenster
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 50 00
  • Format2014TitelWindows
  • OmniClassNummer23-17 13 00
  • OmniClassTitelWindows

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
Deutschland
USA
Frankreich
Irland
Italien
Polen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit