Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OKNOPLAST, window PILAR, fixed frame window
OKNOPLAST, window PILAR, fixed frame window
OKNOPLAST, window PILAR, fixed frame window
OKNOPLAST, window PILAR, fixed frame window
OKNOPLAST, window PILAR, fixed frame window
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, window PILAR, fixed frame window

    Google-Übersetzung,

    PILAR .
    geschaffen für Ausgewogenheit

    Suchen Sie nach mehr Ausgeglichenheit in Ihrem Leben? PILAR ist ein Fenster, das Ästhetik, Funktionalität und innovative Technologien vereint. Entdecken Sie ein bahnbrechendes Fenster, das neue Maßstäbe setzt.

    Spezifikation
      • Proprietary Design: A unique, proprietary profile carefully designed to combine excellent aesthetics with exceptional functionality.
      • Profile Specs: A 5-chamber Class A frame profile with a depth of 76 mm.
      • Aluminum Look: A modern finish that gives the window an exclusive, industrial appearance.
      • STV Technology: An innovative glass-bonding method that increases stability and improves durability.

      THERMAL TRANSMITTANCE
      Uw = 0.74 W/(m²K)*

      SOUND INSULATION RAITING
      Rw = 37 (-2; -7) dB**

      * For a reference window with 4/18/3/16/3 glass with Ug = 0.5 W/(m²K) and a Warmatec warm edge spacer.
      ** For a reference window measuring 1230 x 1480 mm with 4Xglass 4TF/18cAr/3/16cAr/3TF glass.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeroknoplast-window-pilar-fixed-frame-window
    • ProduktfamilieWindows (PVC)
    • ProduktgruppePILAR
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Festverglaste Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
    Deutschland
    USA
    Frankreich
    Irland
    Italien
    Polen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit