Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OKNOPLAST window PIXEL, single-sash window
OKNOPLAST

OKNOPLAST window PIXEL, single-sash window

Google-Übersetzung,

PIXEL

SICHTBAR MEHR DESIGN

Eine perfekte Kombination aus Eleganz, Ästhetik und moderner Technologie, die für bis zu 22 %* mehr Licht im Raum sorgt.

  • Schlanke und elegante 6-Kammer-Rahmen- und Flügelprofile in Klasse A mit einer Bautiefe von 70 mm.
  • Originelle, schlanke und elegante Profile, um Ihr Interieur hervorzuheben.
  • Einzigartige Form, 4°-Außenwinkel und eine Glasleiste im 90°-Winkel.
  • Im Vergleich zu klassischen Profilen reduziert eine größere Verglasung den Energiebedarf zum Heizen des Hauses, indem mehr Wärme ins Haus gelassen wird.
  • Modernes Glas sorgt für mehr natürliches Licht in Innenräumen, damit Sie sich besser fühlen.
  • Das Original-Haltesystem ergänzt mit seiner großen Verglasung jedes intelligente Design und bietet gleichzeitig Langlebigkeit und problemlose Handhabung der Fenster.
  • Einzigartige 45°-Dichtung, Klebeband passend zur Flügelkrümmung und spezielle Kappen.
  • Das Design unterstützt die ColorFull-Technologie für eine stabile Färbung während des gesamten Lebenszyklus.**
  • Die Möglichkeit, Terrassentüren auf der Grundlage der Systeme PSK, PSK-Z und PSK Atrium zu entwerfen.
  • Optionale Smart-Home-Lösungen SMART OKNOPLAST, Pakete: Basic, Smart, Smart Home, Smart Home Premium und Smart Home Voice.**

* Durchschnittlicher Lichtgewinn für PIXEL-Glas mit beweglichem Pfosten und mittig angeordnetem Griff im Vergleich zu Standard-Fensterlösungen mit beweglichem Pfosten.

** Nicht standardmäßig.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSingle_window
  • ProduktfamilieWindows (PVC)
  • ProduktgruppePIXEL
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 50 00
  • Format2014TitelWindows
  • OmniClassNummer23-17 13 00
  • OmniClassTitelWindows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
Deutschland
USA
Frankreich
Irland
Italien
Polen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit