Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OLI 120 Plus - Sanitarblock SHT - MECHANICAL
OLI 120 Plus - Sanitarblock SHT - MECHANICAL
    OLI

    OLI 120 Plus - Sanitarblock SHT - MECHANICAL

    Google-Übersetzung,
    Einfache und schnelle Installation. Einfache Wartung. Verzögertes Öffnen des Einlassventils. Unterstützt 400 kg. Kompatibel mit allen wandhängenden WC-Becken mit Dusch-WC. Einbau- oder Gipskartonwandmontage. 2-Mengen-6/3-Liter-Unterputzspülkasten
    Spezifikation
    • Wall Hung Preassembled structure for installation in front of masonry wall and finish in light wall, plasterboard wall and technical support rail for light wall
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer135980
    • ProduktfamilieIn-Wall Flush Cisterns
    • ProduktgruppeCistern
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1150
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)126
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Sekundär MaterialCast iron
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenspülkästen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit