Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OLI 120 Plus-Block-Mechanisch  OLIPURE
OLI 120 Plus-Block-Mechanisch  OLIPURE
OLI 120 Plus-Block-Mechanisch  OLIPURE
OLI 120 Plus-Block-Mechanisch  OLIPURE
    OLI

    OLI 120 Plus-Block-Mechanisch OLIPURE

    Kompatibel mit allen wandhängenden WC-Keramiken 144mm Tiefe Geschlossenes Gehäuse aus robustem EPSMaterial, dadurch ist keine Ausmauerung notwendig / OLIpure die richtige Lösung für eine perfekte Hygiene und Wohlbefinden in der Toilette
    Spezifikation
    • Mechanisch Olipure
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer153798
    • ProduktfamilieIn-Wall Flush Cisterns
    • ProduktgruppeCistern
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)760
    • Breite (mm)475
    • Tiefe (mm)144
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenspülkästen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC cisterns
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit