Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OLIFLEX PPs Single Wall - FLEX ADAPTER PPS STRAIGHT DP/SP INOX
OLI

OLIFLEX PPs Single Wall - FLEX ADAPTER PPS STRAIGHT DP/SP INOX

Google-Übersetzung,
Flexibler Adapter zum Verbinden von flexiblem PPs mit starrem Rohr DP/SP Inox, Hergestellt in Durchmessern von 60-80-100 mm. Dieses neue System, das aus kreisförmigen modularen Elementen besteht, widersteht sowohl positivem Druck (5000 Pa - H1). Das OLIflex-System wird hauptsächlich sowohl für die Abführung der Verbrennungsprodukte von Brennwertkesseln verwendet.
Spezifikation
  • EN 1856-2 - T200 H1 O W V2 L50040 O50
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerOL01534-pps-pipe-adapter-Stainless-flexible-fittings-chimney-Condensing-Kitchen-Hood
  • ProduktfamilieOLIFLEX PPs Single Wall - Fittings
  • ProduktgruppeFLEX ADAPTER PPS STRAINGHT DP/SP INOX
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-08-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Kamine
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipes and fittings
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika