Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OLIFLEX S.P. INOX - VERTICAL CONDENSATION DISCHARGE
OLI

OLIFLEX S.P. INOX - VERTICAL CONDENSATION DISCHARGE

Google-Übersetzung,

"Gerades einwandiges starres Rohr, CE-zertifiziertes Produkt gemäß EN 1856-1 und EN 1856-2, ist ein System aus poliertem Edelstahl zum Entfernen der Verbrennungsprodukte aus Brennwertkesseln, Küche und Feststoff (Pellet - Holz) und Flüssigkeit Kraftstoff Produziert in 60-80-100-120-130-140-150-160-180-200-220-250-300-350-400 mm Durchmesser Dieses neue System, bestehend aus kreisförmigen modularen Elementen, widersteht sowohl Überdruck mit Dichtung (5000 Pa - H1, H2) und ohne Dichtung (200 Pa - P1), negativ (40 Pa - N1) Das OLIflex SP Inox-System wird hauptsächlich sowohl für die Abführung der Verbrennungsprodukte von Haushalts- als auch von Industriekesseln verwendet , Holz- und Pelletöfen und Kamine SP Inox ist beständig gegen Rußbrand (G) und die maximale Betriebstemperatur beträgt T 600° und das Produkt muss eine perfekte Abdichtung gegen saure Kondensation (Korrosionsklasse V2) unter trockenen und nassen Bedingungen gewährleisten. "

Spezifikation
    • OLIflex S.P. inox is made of stainless steel AISI 316 L - BA,  80 - 100 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220 - 250mm diameters; for 60 - 300 - 350 - 400mm diameters locking band is required.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerOL016040-stainless-steel-pipe-rigid-element-chimney-Condensing-gas-boilers-Kitchen-wood-pellet
  • ProduktfamilieOLIFLEX S.P. Inox
  • ProduktgruppeLINEAR ELEMENT
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-07-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Kamine
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_30_51
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal flues and chimneys
  • Klassifizierung23 51 33
  • Format2014TitelInsulated Sectional Chimneys
  • OmniClassNummer23-19 19 00
  • OmniClassTitelFlue and Chimney Products

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika