Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OLIFLEX S.P. INOX - SMOOTH MALE JUNCTION TO FEMALE WITH SEAL
OLI

OLIFLEX S.P. INOX - SMOOTH MALE JUNCTION TO FEMALE WITH SEAL

Google-Übersetzung,

"Gerade einwandige Abzweigung, CE-zertifiziertes Produkt gemäß EN 1856-2, ist ein System aus poliertem Edelstahl zur Entfernung der Verbrennungsprodukte von Brennwertkesseln, Küchen und festen (Pellet - Holz) und flüssigen Brennstoffen. Hergestellt in 80- 100-120-130-140-150-160-180-200-220-250 mm Durchmesser Dieses neue System, bestehend aus kreisförmigen modularen Elementen, widersteht Druck mit Dichtung (5000 Pa - H1, H2) und ohne Dichtung (200 Pa - P1) Das System OLIflex SP Inox wird hauptsächlich zum Abführen der Verbrennungsprodukte von Haushalts- und Industriekesseln, Holz- und Pelletöfen und Kaminen verwendet SP Inox ist beständig gegen Rußbrand (G) und die maximale Betriebstemperatur beträgt T 600° und das Produkt muss bei Trockenheit und Nässe eine einwandfreie Abdichtung gegen saures Kondenswasser (Korrosionsklasse V2) gewährleisten.“

Spezifikation
    • OLIflex S.P. inox is made of stainless steel AISI 316 L - BA,  80 - 100 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220 - 250mm diameters.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerOL016058-stainless-steel-pipe-rigid-element-chimney-Condensing-gas-boilers-Kitchen-wood-pellet
  • ProduktfamilieOLIFLEX S.P. Inox
  • ProduktgruppeJUNCTION
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-07-16
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)120
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Kamine
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_30_51
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal flues and chimneys
  • Klassifizierung23 51 33
  • Format2014TitelInsulated Sectional Chimneys
  • OmniClassNummer23-19 19 00
  • OmniClassTitelFlue and Chimney Products

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika