Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Balance
Balance
    OLI

    Balance

    Google-Übersetzung,

    Duschwanne in Steinoptik, erhältlich in Schwarz und Weiß, mit einer Gesamthöhe von 26 mm und einem Rost aus gebürstetem Edelstahl (AISI304).

    Spezifikation
      • Extra-flat shower tray - easy access;
      • Height: 26mm (24mm near the siphon);
      • Texture: Stone;
      • Class 3, non-slip;
      • Exterior coating in high resistance sanitary gel coat;
      • Mineral filler and coloured putty resin;
      • AISI 304 stainless steel grate;
      • Grate size: 132x132 mm;
      • Finish: White (RAL9003) and Black (RAL9005);
      • Possibility of ordering according to a specific RAL (upon request w/ MOQ);
      • Ø90 valve (42 L/min);
      • Can be cut to size;
      • Tolerance of measurements shown: 2%;
      • CE marking: EN 14527:2006+A1:2010 (CL1+CL2).
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbalance
    • ProduktfamilieBath
    • ProduktgruppeShower tray
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1800
    • Breite (mm)700
    • Tiefe (mm)30
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester Harz
    • Sekundär MaterialNatural resin
    • Nettogewicht (kg)53
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit