Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OLIFLEX PPs Single Wall - INCREASED/REDUCTION
OLI

OLIFLEX PPs Single Wall - INCREASED/REDUCTION

Google-Übersetzung,
Incessed / Reduction, CE-zertifiziertes Produkt gemäß EN 14471, ist ein System aus Kunststoffpolymer „Polypropylen PPs“ zur Entfernung der Verbrennungsprodukte aus Brennwertkesseln. Produziert in Durchmessern von 60-80-100-125-160 mm (200 mm optional). Dieses neue System, das aus kreisförmigen modularen Elementen besteht, widersteht sowohl Überdruck (5000 Pa - H1) als auch Unterdruck (40 Pa Unterdruck). Das OLIflex-System wird hauptsächlich sowohl für die Abführung der Verbrennungsprodukte von Brennwertkesseln als auch für die Entfernung von Kochdämpfen verwendet. Bei der ersten Anwendung beträgt die minimale Betriebstemperatur T 120° und das Produkt muss eine perfekte Abdichtung gegen Säurekondensation gewährleisten.
Spezifikation
  • EN 14471 - T120 H1 O W 2 O20 LI E U
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerOL01525-pps-pipe-fitting-fittings-chimney-Condensing-Kitchen-Hood-incressed-reduction
  • ProduktfamilieOLIFLEX PPs Single Wall - Fittings
  • ProduktgruppeINCRESSED/REDUCTION
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-07-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Kamine
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipes and fittings
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit