Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OLIFLEX S.P. INOX - COMPENSATION ELEMENT
OLI

OLIFLEX S.P. INOX - COMPENSATION ELEMENT

Google-Übersetzung,

Gerades einwandiges starres Rohr, CE-zertifiziertes Produkt gemäß EN 1856-2 und EN 1856-1, ist ein System aus poliertem Edelstahl zur Entfernung der Verbrennungsprodukte aus Brennwertkesseln, Küchen und festen (Pellet - Holz) und flüssigen Brennstoffen . Hergestellt in 80-100-120-130-140-150-160-180-200-220-250-300-350-400 mm Durchmesser. Dieses neue System, bestehend aus kreisförmigen modularen Elementen, widersteht Druck mit Dichtung (5000 Pa - H1, H2) und ohne Dichtung (200 Pa - P1). Das OLIflex SP Inox-System wird hauptsächlich sowohl für die Abführung der Verbrennungsprodukte von Haushalts- und Industriekesseln, Holz- und Pelletöfen als auch von Kaminen verwendet. SP Inox ist beständig gegen Rußbrand (G) und die maximale Betriebstemperatur beträgt T 600°, und das Produkt muss eine perfekte Abdichtung gegen saure Kondensation (Korrosionsklasse V2) unter trockenen und nassen Bedingungen gewährleisten. Beim Einfügen in ein mt. 1-0,50-0,25 Rohr, dieses Element kompensiert alle Größen, die ursprünglich nicht berücksichtigt wurden. Besonders geeignet für den horizontalen Einbau, Element gleicht Größen aus, die ursprünglich nicht berücksichtigt wurden. Besonders geeignet für den horizontalen Einbau, kann es auch vertikal verwendet werden, solange es von einem Clip oder einer Halterung unterstützt wird. Es darf nicht durch axiale Belastungen belastet werden.

Spezifikation
    • OLIflex S.P. inox is made of stainless steel AISI 316 L - BA,  80 - 100 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220 - 250mm diameters; for 300 - 350 - 400mm diameters locking band is required.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerOL016006-stainless-steel-pipe-rigid-element-chimney-Condensing-gas-boilers-Kitchen-wood-pellet
  • ProduktfamilieOLIFLEX S.P. Inox
  • ProduktgruppeLINEAR ELEMENT
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-07-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Kamine
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_30_51
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal flues and chimneys
  • Klassifizierung23 51 33
  • Format2014TitelInsulated Sectional Chimneys
  • OmniClassNummer23-19 19 00
  • OmniClassTitelFlue and Chimney Products

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit