Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OLIFLEX S.P. INOX - COMPLETE INTERMEDIATE WALL SUPPORT
OLI

OLIFLEX S.P. INOX - COMPLETE INTERMEDIATE WALL SUPPORT

Google-Übersetzung,

Zwischenwandhalter, CE-zertifiziertes Produkt gemäß EN 1856-1 und EN 1856-2, ist ein System aus poliertem Edelstahl zur Entfernung der Verbrennungsprodukte von Brennwertkesseln, Küchen und festen (Pellet - Holz) und flüssigen Brennstoffen. Produziert in Durchmessern von 300-350-400 mm. Dieses neue System, das aus kreisförmigen modularen Elementen besteht, widersteht sowohl positivem Druck mit Dichtung (5000 Pa - H1, H2) als auch ohne Dichtung (200 Pa - P1) und negativem (40 Pa - N1). Das klassische System OLIflex SP Inox wird hauptsächlich sowohl für die Abführung der Verbrennungsprodukte von Haushalts- und Industriekesseln, Holz- und Pelletöfen als auch von Kaminen verwendet. SP Inox classic ist beständig gegen Rußbrand (G) und die maximale Betriebstemperatur beträgt T 600° und das Produkt muss eine perfekte Abdichtung gegen saures Kondenswasser (Korrosionsklasse V2) unter trockenen und nassen Bedingungen gewährleisten.

Spezifikation
  • OL016047-stainless-steel-pipe-rigid-element-chimney-Condensing-gas-boilers-Kitchen-wood-pellet.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerOL016047-stainless-steel-pipe-rigid-element-chimney-Condensing-gas-boilers-Kitchen-wood-pellet
  • ProduktfamilieOLIFLEX S.P. Inox
  • ProduktgruppeLINEAR ELEMENT
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-07-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Kamine
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_30_51
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal flues and chimneys
  • Klassifizierung23 51 33
  • Format2014TitelInsulated Sectional Chimneys
  • OmniClassNummer23-19 19 00
  • OmniClassTitelFlue and Chimney Products

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit