Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OLIFLEX S.P. INOX - CONICAL REDUCER
OLI

OLIFLEX S.P. INOX - CONICAL REDUCER

Google-Übersetzung,

Konischer Reduzierer, CE-zertifiziertes Produkt gemäß EN 1856-1 und EN 1856-2, ist ein System aus poliertem Edelstahl zum Entfernen der Verbrennungsprodukte aus Brennwertkesseln, Küchen und festen (Pellet - Holz) und flüssigen Brennstoffen. Produced in 80x60, 100x80, 120x80, 120x100, 130x100, 130x120, 140x120, 140x130, 150x140, 160x140, 160x150, 180x150, 180x160, 200x150, 200x160, 200x180, 220x160, 220x180, 250x160, 250x180, 250x200, 250x220, 300x180, 300x200, 300x220, 300x250, 350x200, 350x220, 350x250, 350x300, 400x220, 400x250, 400x300, 400x350 mm Durchmesser. Dieses neue System, das aus kreisförmigen modularen Elementen besteht, widersteht sowohl positivem Druck mit Dichtung (5000 Pa - H1, H2) als auch ohne Dichtung (200 Pa - P1) und negativem (40 Pa - N1). Das OLIflex SP Inox-System wird hauptsächlich sowohl für die Abführung der Verbrennungsprodukte von Haushalts- und Industriekesseln, Holz- und Pelletöfen als auch von Kaminen verwendet. SP Inox ist beständig gegen Rußbrand (G) und die maximale Betriebstemperatur beträgt T 600°, und das Produkt muss eine perfekte Abdichtung gegen saure Kondensation (Korrosionsklasse V2) unter trockenen und nassen Bedingungen gewährleisten.

Spezifikation
    • OLIflex S.P. inox is made of stainless steel AISI 316 L - BA,  80 - 100 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220 - 250mm diameters; for 60 - 300 - 350 - 400mm diameters locking band is required.
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroliflex-sp-inox-conical-reducer
  • ProduktfamilieOLIFLEX S.P. Inox
  • ProduktgruppeREDUCER
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-07-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Kamine
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_30_51
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal flues and chimneys
  • Klassifizierung23 51 33
  • Format2014TitelInsulated Sectional Chimneys
  • OmniClassNummer23-19 19 00
  • OmniClassTitelFlue and Chimney Products

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit