Voronoi ist eine Zweimengenspülplatte für Unterputzspülkästen der OLI-Serie.
Ein Voronoi-Diagramm ist eine spezielle Art der Zerlegung eines bestimmten Raumes, beispielsweise eines metrischen Raumes, die durch den Abstand zu einer gegebenen Familie von Objekten (Teilmengen) in diesem Raum bestimmt wird.
Spezifikation
The Voronoi flush plate is produced in Bio ABS composed of 50% content from renewable sources of biological origin, such as plants, algae, or organic waste, unlike thermoplastics derived from fossil fuels, preserving the technical and aesthetic properties of conventional ABS, with a significantly reduced environmental impact.
Technische Spezifikation
Referenznummervoronoi
ProduktfamilieIn-Wall Flush Cisterns
ProduktgruppeControl Plates
TypObjekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum2025-12-18
Editionsnummer1
Höhe (mm)150
Breite (mm)230
Verwandt
HauptmaterialABS
Nettogewicht (kg)0.22
Klassifikation
BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme