Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OPUS COMPOSITUM BIO- SKIM COAT 0-2
Skim coat based on natural hydraulic lime NHL 5

OPUS COMPOSITUM BIO- SKIM COAT 0-2 Skim coat based on natural hydraulic lime NHL 5

Google-Übersetzung,
OPUS COMPOSITUM BIO-SKIM COAT 0-2 ist eine faserverstärkte und wasserabweisende Spachtelmasse auf Basis von natürlichem hydraulischem Kalk NHL 5. Sie ist umweltfreundlich, atmungsaktiv und entspricht der Norm EN 459-1. Die Spachtelmasse eignet sich für den Innen- und Außenbereich und ist einfach, schnell und wirtschaftlich in der Anwendung. Sie bietet hervorragende Haftung auf Untergründen, gute Atmungsaktivität, hohe mechanische und Witterungsbeständigkeit, Langlebigkeit und hohe Deckkraft. Erhältlich in 12 Basisfarben und 6 leuchtenden Farben. Die sanften und samtigen Basistöne spiegeln die traditionellen Farbtöne von Kalk und natürlichen Erdfarben wider; die leuchtenden Farben verleihen der Oberfläche ein lebendiges Aussehen. Hohe UV-Beständigkeit. Die Spachtelmasse eignet sich zum Nivellieren und für den Feinputz im Innen- und Außenbereich von Wohn- und Industriegebäuden.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerOPUS-COMPOSITUM-BIO-SKIM-COAT-0-2
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-23
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Wandbeläge und -verzierungen