OPUS COMPOSITUM STRUKTURA 10
Fibre-reinforced structural plaster – pre-mixed, based on natural hydraulic lime
NHL 5
Google-Übersetzung,
OPUS COMPOSITUM STRUKTURA 10 ist ein faserverstärkter, pulverförmiger Konstruktionsputz auf Basis von reinem, natürlichem hydraulischem Kalk NHL 5. Er ist umweltfreundlich, atmungsaktiv und entspricht der Norm EN 459-1. Geeignet für den Innen- und Außenbereich, sowohl manuell als auch maschinell. Einfache Anwendung, besonders empfehlenswert für Restaurierungs- und Bauarbeiten an historisch und künstlerisch wertvollen Objekten. Ausgezeichnete Haftung auf Untergründen, hohe Wasserdampfdurchlässigkeit und spannungsarmes Aushärten zeichnen ihn aus. Seine spezielle Zusammensetzung macht ihn ungiftig, sulfatbeständig, arm an löslichen Salzen und mechanisch hochfest. Das alkalische Milieu der Matrix trägt durch die Schaffung aseptischer Bedingungen zu einem angenehmen Raumklima bei. Anwendungsgebiete sind Innen- und Außenwände sowie Decken von Gebäuden und Bauwerken von historischer oder architektonischer Bedeutung. Er kann sowohl als Bettungsmörtel als auch als Strukturputz zur Verstärkung von Mauerwerk eingesetzt werden.