Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Onduline Underroofing Sheet DRS BT- SC 190

Unique ref.: DRS-BT_SC-190
Marke: Onduline
Produkt Familie: Onduline Bajo Teja DRS
Produkt Gruppe: Placas sueltas
Breite (mm): 1020
Höhe (mm): 2000
Tiefe (mm): 2.4
Publishing Datum: 2018-01-29
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (2)
Onduline® Underroofing is a waterproofing system for roofs that guarantees total weather tightness (30-year guarantee), even in low-pitched roofs (min. 10% pitch). In addition, the corrugation of the sheets provides ventilation channels that prevent roof condensation and damp.

Onduline® Underroofing sheet DRS BT-200 is suitable for roofs with:
  • Curved roof tiles (Spanish) with widths between 19,5 and 21,5 cm.


Material 1: Cellulose
Material 2: Asphalt
Designed in: Spain
Hergestellt in: Spain
Gewicht (kg): 6

BIMobject Kategorie: Konstruktionselemente - Dachelemente
IFC Klassifikation: Roof
UNSPSC Name: Roofing materials
UNSPSC Code: 301515
Uniclass 1.4 Code: L52
Uniclass 1.4 Beschreibung: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Code: EE-20-10
Uniclass 2.0 Beschreibung: Roofs
NBS Reference Code: 20-10
NBS Reference Beschreibung: Roofs
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Italy

BIMobject®