Brownline PP-Rohre der Norm Schedule 80 werden zur Abwasserentsorgung in Chemieanlagen, beispielsweise in Laboren von Schulen, Universitäten und Forschungseinrichtungen, eingesetzt. Es handelt sich um nicht flammhemmende Rohre, die typischerweise im Erdreich verwendet werden, wo nicht flammhemmende Materialien zulässig sind. Sie weisen eine ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber den meisten gängigen organischen und mineralischen Säuren, deren Salzen, starken und schwachen Laugen sowie den meisten organischen Chemikalien auf. Die Verbindung kann mittels schneller, einfacher und rekonfigurierbarer No-Hub-Mechanikverbindung, klemmenfreier, dauerhafter Rionfuse CF-Elektroschweißung oder wärmeverschweißter, dauerhafter Muffenschweißung erfolgen. Die Rohre sind standardmäßig in Längen von 3 Metern (10 Fuß) und Durchmessern von 38 mm (1-1/2 Zoll), 51 mm (2 Zoll), 76 mm (3 Zoll), 101 mm (4 Zoll) und 152 mm (6 Zoll) erhältlich.