Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Double Wall Tanks - T14
Orion

Double Wall Tanks - T14

Google-Übersetzung,

T14-Doppelwandtanks dienen der Aufnahme, Verdünnung und Neutralisierung korrosiver und schädlicher chemischer Abfälle, bevor diese in die öffentliche Kanalisation oder die Umwelt eingeleitet werden. Die Tanks sind nahtlos und weisen eine gleichmäßige Wandstärke auf. Sie verfügen standardmäßig über einen FIP-Einlass mit Tauchrohr sowie einen Auslass und eine Entlüftung. Alle Durchdringungen sind wärmeverschweißt mit der Tankwand. Die Doppelwandkonstruktion besteht aus zwei T5-Tanks, die so dimensioniert sind, dass ein Zwischenraum von mindestens 5 cm (2 Zoll) entsteht. Stützrippen zentrieren den inneren Tank. Standardmäßige Tankdeckel sind abgedichtet und mit den Tanks verschraubt. Einlass, Auslass und Entlüftung können in Standard- oder Sondergrößen bestellt werden. Verfügbar in 12 Größen von 5/30 USG (Innen-/Außenvolumen) bis 600/1200 USG (Innen-/Außenvolumen).

Spezifikation
  • Features

    • Rotationally molded from virgin PE for seamless, uniform, and defect-free construction
    • Double wall construction consists of two nested T5 tanks
    • Single FIP inlet with dip tube, and outlet, and vent as standard
    • Tank covers are gasketed and bolted to each tank
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdouble-wall-tanks-t14
  • ProduktfamilieDrainage Solutions
  • ProduktgruppeDrainage Tanks and System Monitoring
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_50_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater tanks and cisterns
  • OmniClassNummer23-27 29 19
  • OmniClassTitelTanks

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit