Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NGIII pH Monitor, 120V, 1-Channel, Chart Recorder, High and Low User-Set Alarm, 20 Meter Cable/Probe - 950232
Orion

NGIII pH Monitor, 120V, 1-Channel, Chart Recorder, High and Low User-Set Alarm, 20 Meter Cable/Probe - 950232

Google-Übersetzung,

Das NeutraGuard III pH-Überwachungssystem besteht aus einem Einkanal-pH-Messgerät, einem digitalen Schreiber und einem 20 Meter langen Kabel mit Sonde. Das Messgerät verfügt über eine Sensorstation, einen pH-Analysator mit benutzerdefinierten oberen und unteren Alarmgrenzen sowie einer Fehleranzeige für Analysator/Sensor. Es ist für eine 120-V-Wechselstrom-Steckdose (15 A) vorverdrahtet und bietet Fernalarmbenachrichtigung sowie die Möglichkeit zum einfachen Anschluss an ein Gebäudemanagementsystem. Der digitale, papierlose Schreiber verfügt über benutzerdefinierte obere und untere Alarmgrenzen mit digitaler Aufzeichnung im Minutentakt und sofortiger Aufzeichnung von Alarmmeldungen. Das industrielle pH-Kabel mit Sonde ist 20 Meter lang und mit einer luftdichten 1,5-Zoll-Steckdose ausgestattet. Der Probenahmebehälter T16 ist separat erhältlich.

Spezifikation
  • Features

    • 1-Channel ph monitor
    • 20M Cable with probe
    • High/Low alarm
    • Chart recorder
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNGIII-pH-Monitor-1-Ch-Chtrec-20m-Cable-Probe-950232
  • ProduktfamilieDrainage Solutions
  • ProduktgruppeDrainage Tanks and System Monitoring
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-11
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit