Die Klappdeckel Typ J (300 PSF) mit Scharnier sind aus Aluminium oder Stahl gefertigt und ein- oder zweiflügelig. Sie verfügen über eine 300 PSF starke Verstärkung und eine spezielle Hebevorrichtung für kontrolliertes Öffnen und Schließen. Der Deckel besteht aus 6,35 mm starkem Aluminium- oder Stahlblech mit Riffelblechmuster. Der Rahmen ist mit einem 38,1 mm Abflussanschluss ausgestattet. Der Hebemechanismus besteht aus Druckfedern, die ein kontrolliertes Öffnen und Schließen ermöglichen. Das untere Rohr greift in eine Flanschstützplatte ein, die an einer 6,35 mm starken Verstärkungsplatte befestigt ist. Ein Feststellarm arretiert den Deckel automatisch in geöffneter Position. Die Scharniere sind aus massivem, geschmiedetem Messing gefertigt und mit Bolzen aus Edelstahl Typ 316 (Mindestdurchmesser 9,5 mm) versehen. Die Beschläge sind verzinkt und chromatiert. Die Oberfläche ist wahlweise aus walzblankem Aluminium mit Bitumenbeschichtung auf der Außenseite des Rahmens oder aus rot grundiertem Stahl. Erhältlich in vier Rahmenöffnungsgrößen für Stahl und vier für Aluminium.