Unique ref.: | Skyline-Wall-Lamp |
---|---|
Marke: | Örsjö Belysning |
Produkt Familie: | Skyline |
Produkt Gruppe: | Wall lamp |
Publishing Datum: | 2019-02-18 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Produktbeschreibung: | http://www.orsjo.com/product/skyline-wall/?lang=en |
---|---|
Installationsanleitung: | |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | http://www.orsjo.com/wp-content/uploads/2015/05/skyline_wall_en.pdf |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/orsjo/product/skyline-wall-lamp
Material 1: | Metal |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | Sweden |
Hergestellt in: | Sweden |
BIMobject Kategorie: | Beleuchtungselemente - Wandleuchten |
---|---|
IFC Klassifikation: | Lamp |
UNSPSC Name: | Lamps and lightbulbs |
UNSPSC Code: | 391016 |
Uniclass 1.4 Code: | L7474 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Lamps |
Uniclass 2.0 Code: | PR-49 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Luminaires And Lamps |
Uniclass 2015 Code: | Pr_70_70_46 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Lamps |
NBS Reference Code: | 49 |
NBS Reference Beschreibung: | Luminaires And Lamps |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 12 43 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Lamps |
OmniClass-Nummer: | 23-35 45 15 |
OmniClass-Bezeichnung: | Lamps |
CSI UniFormat II Code: | D50 |
CSI UniFormat II Title: | ELECTRICAL |
BIMobject®