Stellen Sie Ihren Standort und Ihre Sprache ein, um lokalisierte Informationen zu priorisieren. Fortsetzen
Streck Pendant x6

Streck Pendant x6

Google-Übersetzung,
„Ein Teil meiner Arbeitsweise ist sehr damit beschäftigt, wie wir die Dinge betrachten – als wären wir immer in einem Museum. Streck ist das Ergebnis davon – die Essenz einer besonderen Art der Versorgung, die ich schon immer geliebt habe. Mit nur wenigen, sehr sorgfältig ausgewählten Linien wurde der Familie Streck ein langes Leben geschenkt“, sagt Joel. Wie immer wurde viel über die Details nachgedacht. Dazu gehört auch die Überlegung, wie das Stromkabel hängen wird, da dies stark mit der Langlebigkeit und Attraktivität des Produkts zusammenhängt.
Spezifikation
  • Design Jonas Bohlin Electrical data Class I IP20 230V Description Powdercoated steel, black textile cord, powdercoated ceiling cup Connection 2,5 m cable cord, ceiling socket Light source 5x 6W LED-module, 1x 4W LED-module included, dimmable
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerStreck-Pendant-x6
  • ProduktfamilieStreck
  • ProduktgruppeCeiling lamp
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-12-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLampe
  • ETIM CodeEG000028
  • ETIM NameLamps
  • UNSPSCNameLamps and lightbulbs
  • UNSPSCCode391016
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
  • Klassifizierung12 43 13
  • Format2014TitelLamps
  • OmniClassNummer23-35 45 15
  • OmniClassTitelLamps
  • CSIUniFormatIICodeD50
  • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Schweden