Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Heat recovery FTX HERU 160 T EC-y2 RE
Östberg

Heat recovery FTX HERU 160 T EC-y2 RE

Google-Übersetzung,
  • NEU! Steuerung über die HERU IQ App via Bluetooth oder Cloud-Dienst (für die Nutzung des Cloud-Dienstes ist eine Internetverbindung zum HERU erforderlich).
  • Kabelloses Touchdisplay als Zubehör.
  • Wandmontiertes Modell mit Anschluss oben.
  • Konzipiert für Zu- und Abluftlüftung mit Energierückgewinnung.
  • Geeignet für die Installation in Wohnungen, kleinen Häusern, Büros und anderen Räumlichkeiten, in denen strenge Anforderungen an das Raumklima gestellt werden.
  • Hohe Temperatureffizienz, niedriger Energieverbrauch (SFP), niedriger Geräuschpegel, hohe Betriebssicherheit und sorgt für saubere Raumluft.
  • Das einzigartige Design minimiert alle Wärmebrücken.
  • Integrierte Modbus-Kommunikation. Kein Zubehör erforderlich.
  • Einfacher Installationsassistent.
  • Geplanter Betrieb.
  • Integrierte Steuerung für den Vorwärmer.
  • Unterstützt den Einsatz von Präsenzsensoren.
  • Der Luftstrom wird durch zwei leise Radialventilatoren mit EC-Motoren und Laufrädern mit rückwärts gekrümmten Schaufeln erzeugt.
  • Die Lüfter sind mit Schnellverbindern verbunden und lassen sich zur Reinigung sehr leicht abnehmen.
  • Ein regenerativer, nicht hygroskopischer, rotierender Aluminium-Wärmetauscher befindet sich im Zentrum des Geräts. Der Wärmetauscher lässt sich zur Reinigung leicht entnehmen.
  • Ausgestattet mit einem ISO ePM1 50% Plattenfilter für Abluft und Zuluft. Die Filter lassen sich sehr einfach austauschen.
  • Integrierte Steuerung für Heizung/Kühlung. Erhöht den thermischen Komfort durch Wärmerückgewinnung oder Nachtkühlung.
  • Integrierte elektrische Heizung.
  • Das Innere des Geräts besteht aus verzinktem Stahlblech. Die Außenseite besteht aus pulverbeschichtetem, verzinktem Stahlblech.
  • 50 mm Isolierung an Seiten, Oberseite, Unterseite und Tür. 30 mm Isolierung an der Rückseite des Geräts.
  • Zur Aufstellung in warmen oder kalten Bereichen.
  • Erhältlich in Rechts- oder Linkshänderausführung.
  • Die Modelle HERU 100T und HERU 160T verfügen über einen Anschluss für eine Dunstabzugshaube. Dieser Anschluss verläuft am Rotor vorbei, um zu verhindern, dass sich Kochgerüche wieder in den Raum ausbreiten.
  • HERU 100T und HERU 160T sind mit einem Wandstecker ausgestattet.
  • Integrierter Schalldämpfer auf der Zuluft- und Abluftseite.
Spezifikation
  • ParameterValueUnit
    (a) ManufacturerÖstberg-
    (b) Model codeHERU 160 T EC-
    (c) SEC average climate-41.4kWh/m2
    SEC average climate, classA-
    SEC warm climate-16.3kWh/m2
    SEC warm climate, classE-
    SEC cold climate-85.3kWh/m2
    SEC cold climate, classA+-
    (d) Declared typeRVU / BVU-
    (e) Type of driveVariable speed drive-
    (f) Type of heat recoveryRegenerative-
    (g) Thermal efficiency85%
    (h) Max. flow rate (@100Pa)605m3/h
    (i) Power at max. flow rate298W
    (j) Sound power level42dB LwA
    (k) Reference flow rate0.118m3/s
    (l) Reference pressure difference50Pa
    (m) SPI0.34W/(m3/h)
    (n) Type of control/ctrl factorLocal demand control(accessory)/0.65-
    (o) External (and internal) leakage rate1.99 (3,99)%
    (p) Mixing rateN/A-
    (q) Visual filter warningIn remote control-
    (r) Instruction supply/exhaust grillesSee manual-
    (s) Disassembly instructionsfsp.ostberg.com-
    (t) Airflow sensitivityN/A-
    (u) Air tightnessN/Am/s
    (v) AEC178kWh
    (w) AHS average4590kWh
    AHS warmer2075kWh
    AHS colder8979kWh
Technische Spezifikation
  • Referenznummerheru-160-t-ec-y1-re
  • ProduktfamilieAir handling unit with energy recovery
  • ProduktgruppeTop duct connections
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-02-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSheet metal
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmerückgewinnung
  • IFCClassificationWärmerückgewinnung
  • ETIM-CodeEC011286
  • ETIM-NameHeat recovery unit
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit