Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Heat Recovery Ventilator HERU 90 LP EC-y1 AL
Östberg

Heat Recovery Ventilator HERU 90 LP EC-y1 AL

Google-Übersetzung,
  • Energierückgewinnungseinheit mit niedrigem Profil und seitlichen Anschlüssen.
  • Konzipiert für Zu- und Abluftlüftung mit Energierückgewinnung.
  • Geeignet für die Installation in Wohnhäusern, Büros und anderen Räumlichkeiten, in denen strenge Anforderungen an das Raumklima gestellt werden.
  • Hoher Temperaturwirkungsgrad von 82 %, niedriger Energieverbrauch (SFP), niedriger Geräuschpegel, hohe Betriebssicherheit und sorgt für saubere Raumluft.
  • Das einzigartige Design minimiert alle Wärmebrücken.
  • Zur einfachen Handhabung wird das Gerät per Funkfernsteuerung bedient und überwacht.
  • Ist für die Modbus-Kommunikation über RS485 vorbereitet (Zubehör erforderlich).
  • Der Luftstrom wird durch zwei leise Radialventilatoren mit EC-Motoren und Laufrädern mit nach vorne gekrümmten Schaufeln erzeugt.
  • Die Lüfter sind mit Schnellverbindern verbunden und lassen sich zur Reinigung sehr leicht abnehmen.
  • Ein regenerativer, nicht hygroskopischer, rotierender Aluminium-Wärmetauscher befindet sich im Zentrum des Geräts. Der Wärmetauscher kann zur Reinigung entnommen werden.
  • Ausgestattet mit einem ISO ePM1 50% Plattenfilter für Zu- und Abluft. Der Filter lässt sich sehr einfach austauschen.
  • Integrierte Steuerung für Heizung/Kühlung.
  • Die Einheit besteht aus doppellagigem, verzinktem Stahlblech mit dazwischenliegender Isolierung.
  • Zur Aufstellung in warmen Räumen. Ideal für die Montage in kleinen Räumen, z. B. an der Decke.
  • Erhältlich in Rechts- oder Linkshänderausführung.
  • Ausgestattet mit einem Anschluss für eine Dunstabzugshaube. Dieser Anschluss verläuft am Rotor vorbei, um zu verhindern, dass sich Kochgerüche wieder in den Raum ausbreiten.
Spezifikation
  • ParameterValueUnit
    (a) ManufacturerÖstberg-
    (b) Model codeHERU 90 LP EC-
    (c) SEC average climate-39.3kWh/m2
    SEC average climate, classA-
    SEC warm climate-14.6kWh/m2
    SEC warm climate, classE-
    SEC cold climate-82.5kWh/m2
    SEC cold climate, classA+-
    (d) Declared typeRVU / BVU-
    (e) Type of driveVariable speed drive-
    (f) Type of heat recoveryRegenerative-
    (g) Thermal efficiency81.4%
    (h) Max. flow rate (@100Pa)353m3/h
    (i) Power at max. flow rate249W
    (j) Sound power level45dB LwA
    (k) Reference flow rate0.069m3/s
    (l) Reference pressure difference50Pa
    (m) SPI0.44W/(m3/h)
    (n) Type of control/ctrl factorLocal demand control(accessory)/0.65-
    (o) External (and internal) leakage rate1.99 (3.99)%
    (p) Mixing rateN/A-
    (q) Visual filter warningIn remote control-
    (r) Instruction supply/exhaust grillesSee manual-
    (s) Disassembly instructionsfsp.ostberg.com-
    (t) Airflow sensitivityN/A-
    (u) Air tightnessN/Am/s
    (v) AEC233kWh
    (w) AHS average4515kWh
    AHS warmer2042kWh
    AHS colder8833kWh
Technische Spezifikation
  • Referenznummerheru-90-lp-ec-y1-al
  • ProduktfamilieAir handling unit with energy recovery
  • ProduktgruppeTop duct connections
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-02-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSheet metal
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmerückgewinnung
  • IFCClassificationWärmerückgewinnung
  • ETIM-CodeEC011286
  • ETIM-NameHeat recovery unit
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit