Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Heat Recovery Ventilator HERU 90 LP EC-y1 AR
Östberg

Heat Recovery Ventilator HERU 90 LP EC-y1 AR

Google-Übersetzung,
  • Energierückgewinnungseinheit mit niedrigem Profil und seitlichen Anschlüssen.
  • Konzipiert für Zu- und Abluftlüftung mit Energierückgewinnung.
  • Geeignet für die Installation in Wohnhäusern, Büros und anderen Räumlichkeiten, in denen strenge Anforderungen an das Raumklima gestellt werden.
  • Hoher Temperaturwirkungsgrad von 82 %, niedriger Energieverbrauch (SFP), niedriger Geräuschpegel, hohe Betriebssicherheit und sorgt für saubere Raumluft.
  • Das einzigartige Design minimiert alle Wärmebrücken.
  • Zur einfachen Handhabung wird das Gerät per Funkfernsteuerung bedient und überwacht.
  • Ist für die Modbus-Kommunikation über RS485 vorbereitet (Zubehör erforderlich).
  • Der Luftstrom wird durch zwei leise Radialventilatoren mit EC-Motoren und Laufrädern mit nach vorne gekrümmten Schaufeln erzeugt.
  • Die Lüfter sind mit Schnellverbindern verbunden und lassen sich zur Reinigung sehr leicht abnehmen.
  • Ein regenerativer, nicht hygroskopischer, rotierender Aluminium-Wärmetauscher befindet sich im Zentrum des Geräts. Der Wärmetauscher kann zur Reinigung entnommen werden.
  • Ausgestattet mit einem ISO ePM1 50% Plattenfilter für Zu- und Abluft. Der Filter lässt sich sehr einfach austauschen.
  • Integrierte Steuerung für Heizung/Kühlung.
  • Die Einheit besteht aus doppellagigem, verzinktem Stahlblech mit dazwischenliegender Isolierung.
  • Zur Aufstellung in warmen Räumen. Ideal für die Montage in kleinen Räumen, z. B. an der Decke.
  • Erhältlich in Rechts- oder Linkshänderausführung.
  • Ausgestattet mit einem Anschluss für eine Dunstabzugshaube. Dieser Anschluss verläuft am Rotor vorbei, um zu verhindern, dass sich Kochgerüche wieder in den Raum ausbreiten.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerheru-90-lp-ec-y1-ar
  • ProduktfamilieAir handling unit with energy recovery
  • ProduktgruppeTop duct connections
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-02-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSheet metal
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmerückgewinnung
  • IFCClassificationWärmerückgewinnung
  • ETIM-CodeEC011286
  • ETIM-NameHeat recovery unit
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit