Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Heat Recovery Ventilator HERU 95 T EC-y1 ALC
Östberg

Heat Recovery Ventilator HERU 95 T EC-y1 ALC

Google-Übersetzung,
  • Wandmontiertes Modell mit Anschluss oben.
  • Konzipiert für Zu- und Abluftlüftung mit Energierückgewinnung.
  • Geeignet für die Installation in Wohnungen, kleinen Häusern, Büros und anderen Räumlichkeiten, in denen strenge Anforderungen an das Raumklima gestellt werden.
  • Hoher Temperaturwirkungsgrad von 86 %, niedriger Energieverbrauch (SFP), niedriger Geräuschpegel, hohe Betriebssicherheit und sorgt für saubere Raumluft.
  • Das einzigartige Design minimiert Wärmebrücken. Zur einfachen Handhabung lässt sich das Gerät per Funkfernsteuerung bedienen und überwachen.
  • Ist für die Modbus-Kommunikation über RS485 vorbereitet (Zubehör erforderlich).
  • Der Luftstrom wird durch zwei leise Radialventilatoren mit EC-Motoren erzeugt.
  • Die Lüfter sind mit Schnellverbindern verbunden und lassen sich zur Reinigung sehr leicht abnehmen.
  • Ein regenerativer, nicht hygroskopischer, rotierender Aluminium-Wärmetauscher befindet sich im Zentrum des Geräts. Der Wärmetauscher kann zur Reinigung entnommen werden.
  • Verbrennungsfähiger Plattenfilter ISO ePM1 50 % serienmäßig, sowohl für Abluft als auch für Zuluft. Der Filter lässt sich sehr einfach austauschen.
  • Integrierte Steuerung für Heizung/Kühlung.
  • Integrierte elektrische Heizung.
  • Das Gerät besteht aus verzinktem Stahlblech, ist teilweise weiß lackiert und isoliert.
  • Zur Aufstellung in warmen Bereichen wie Waschküchen, Abstellräumen oder Hauswirtschaftsräumen.
  • Design für Linkshänder.
  • Ausgestattet mit einem Wandstecker.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerheru-95-t-ec-y1-alc
  • ProduktfamilieAir handling unit with energy recovery
  • ProduktgruppeTop duct connections
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-02-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSheet metal
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmerückgewinnung
  • IFCClassificationWärmerückgewinnung
  • ETIM-CodeEC011286
  • ETIM-NameHeat recovery unit
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit