Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Heat Recovery Ventilator HERU Select
Östberg

Heat Recovery Ventilator HERU Select

Google-Übersetzung,
  • Bodenmodell mit der Möglichkeit, obere und seitliche Anschlüsse zu kombinieren.
  • Konzipiert für Zu- und Abluftbelüftung mit Energierückgewinnung.
  • Geeignet für den Einbau in größeren Häusern, Büros und anderen Räumlichkeiten, in denen hohe Anforderungen an das Raumklima gestellt werden.
  • Hohe Temperatureffizienz, geringer Energieverbrauch (SFP), niedriger Schallpegel, hohe Betriebssicherheit und sorgt für saubere Raumluft.
  • Einzigartiges Design minimiert alle Wärmebrücken.
  • Benutzerfreundliches IQ CONTROL mit 4,3“ Touch-Display zur Bedienung und Überwachung mit der Möglichkeit sowohl zur drahtlosen als auch zur kabelgebundenen Kommunikation.
  • Integrierte Modbus-Kommunikation. Kein Zubehör erforderlich.
  • Einfacher Installationsassistent.
  • Geplanter Betrieb.
  • Unterstützt die Verwendung von Anwesenheitssensoren, RH / CO2 / VOC.
  • Der Luftstrom wird durch zwei geräuschlose Radialventilatoren mit EC-Motoren und Laufrädern mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln erzeugt.
  • Die Lüfter werden über Schnellanschlüsse angeschlossen und lassen sich zum Reinigen ganz einfach abnehmen.
  • Ein regenerativer, nicht hygroskopischer, rotierender Aluminium-Wärmetauscher in der Mitte des Geräts. Der Wärmetauscher kann zur Reinigung zerlegt werden.
  • Standardmäßig mit Beutelfilter ISO ePM1 60 % für Abluft und Zuluft geliefert. Die Filter sind sehr einfach zu wechseln.
  • Integrierte Steuerung für Heizen/Kühlen.
  • Bestellt mit eingebauter Elektroheizung oder Heizspirale.
  • Das Innen- und Außengehäuse des Geräts besteht aus Al-Zn und erfüllt die C4-Anforderungen.
  • 50 mm Isolierung.
  • An einen warmen Ort im Innenbereich stellen.
  • Der Ständer kann in zwei verschiedenen Höhen montiert werden, 138 oder 313 mm.
  • Wahlweise in Rechts- oder Linksausführung erhältlich.
  • Lieferung in separaten Abschnitten, um Transport und Installation zu vereinfachen.
  • Drei Jahre Garantie für Dauerbetrieb.

NOTIZ! Die Garantie von HERU gilt nur, wenn Zubehör/Geräte (z. B. Filter) von H. Östberg AB verwendet werden.

Spezifikation
  • Please visit our website for more detailed specifications. See link below.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerheru-select
  • ProduktfamilieAir handling unit with energy recovery
  • ProduktgruppeTop and side connections
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSheet metal
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmerückgewinnung
  • IFCClassificationWärmerückgewinnung
  • ETIM-CodeEC011286
  • ETIM-NameHeat recovery unit
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit