Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Signature Louvered Roof Pergola Ocean Views
Signature Louvered Roof Pergola Ocean Views
Signature Louvered Roof Pergola Ocean Views
Signature Louvered Roof Pergola Ocean Views
Signature Louvered Roof Pergola Ocean Views
Signature Louvered Roof Pergola Ocean Views

    Signature Louvered Roof Pergola Ocean Views

    Google-Übersetzung,

    Stellen Sie sich vor, wie Sie in Ihrem Garten entspannen und Gäste empfangen oder neue Kunden bei jedem Wetter begrüßen können – dank eines Lamellendachs, das höchsten Ansprüchen an Stil und Technik gerecht wird. Ein Lamellendach der Outdoor Elements Signature-Serie wird Ihr Wohn- oder Geschäftserlebnis grundlegend verändern.

    Unsere klassischen Signature-Lamellendächer sind mit 20 cm breiten Lamellen ausgestattet, die sich nach Bedarf öffnen und schließen lassen, um Ihre Terrasse oder Ihren Balkon vor Regen, Wind und Sonne zu schützen. Die Lamellen sind leicht drehbar und ermöglichen so eine einfache Anpassung, damit Ihr Außenbereich bei jedem Wetter sicher, kühl oder warm und trocken bleibt.

    Spezifikation
      • Versatile Coverage: Single louvered patio covers are available up to a 12’ width by a 22’2” length a total of 264 Sq. Ft.. Multiple louvered patio covers can be linked together for larger spaces or to meet unique design needs.
      • Customizable Design: Custom modules are available for virtually any size or shape, allowing you to personalize your louvered roof design with corbels, post wraps, and cantilever upgrade options.
      • Integrated Lighting: Patented integrated LED lighting is available in various colors, including LED post lights and recessed LED lights, for a beautifully illuminated outdoor space.
      • Smart Control Options: Can be controlled using any smart device with our state-of-the-art app or our proprietary handheld remote control for convenience.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersignature-louvered-roof-pergola-ocean-views
    • ProduktfamiliePergolas
    • ProduktgruppeLouvered
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialExtruded Aluminum
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Pergolen
    • IFCClassificationFundament
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_50_45_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCanopy systems
    • Klassifizierung10 73 16
    • Format2014TitelCanopies
    • OmniClassNummer23-19 29 13
    • OmniClassTitelCovers and Shelters
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit