Die Solace-Lamellendächer von Outdoor Elements® sind unsere Premium-Produktlinie. Unser exklusives, maßgeschneidertes Design bietet höchste Leistung und Widerstandsfähigkeit in unterschiedlichsten Klimazonen – von Schnee und Hitze bis hin zu hoher Luftfeuchtigkeit und Wind. Das Solace-Lamellendächer ist mit unserer zum Patent angemeldeten Lamellenkonstruktion ausgestattet, die sich auf eine Breite von bis zu 4,72 m ausdehnen lässt und es damit zu einer der größten und langlebigsten Lamellenpergolen auf dem Markt macht.
Bei der Planung eines großen Außenwohnbereichs mit mehreren Zonen wie Pool, Außenküche oder Unterhaltungsbereich sind Solace-Lamellendächer aufgrund ihrer erweiterten Spannweite eine ideale Option.
Diese Dächer bereichern Ihr Outdoor-Wohnerlebnis in jeder Jahreszeit und bei jedem Klima.
Bei heißem und feuchtem Wetter wirkt das Doppelwandsystem als Wärmebarriere, indem es Wärme absorbiert und so für kühlere Räume sorgt. An kalten Abenden oder in schneereichen Gebieten dient es als Wärmedämmung und hält die Wärme im Raum.