Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FOAMULAR® Ci-C STO-2.5x24x48

FOAMULAR® Ci-C STO-2.5x24x48

Google-Übersetzung,

Die Hartschaumisolierung aus extrudiertem Polystyrol (XPS) von Owens Corning® FOAMULAR® und FOAMULAR® NGX™ CI-C ist eine geschlossenzellige, feuchtigkeitsbeständige und langlebige Hartschaumplatte, die für den Einsatz unter einer Vielzahl von Beschichtungen, einschließlich EIFS- und Stucksystemen, vorgesehen ist.

FOAMULAR® und FOAMULAR® NGX™ CI-C werden bei der Prüfung gemäß ASTM C578/CAN ULC S701 als Produkt vom Typ X/Typ 2 klassifiziert und bieten eine stabile Wärmeleistung von R-5 pro Zoll. Durch das Entfernen der extrudierten Hautoberflächen entstehen glatte, ebene und parallele Oberflächen, die sich ideal als Basis für beschichtete Oberflächenmaterialien eignen.

Wie alle FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX™ XPS-Dämmprodukte wird CI-C mit der patentierten Hydrovac-Prozesstechnologie von Owens Corning unter strengen Qualitätskontrollmaßnahmen hergestellt. Die patentierte Hydrovac-Prozesstechnologie macht es langlebig und äußerst feuchtigkeitsbeständig und sorgt dafür, dass das Produkt Jahr für Jahr einen hohen R-Wert beibehält – selbst nach Einwirkung von Feuchtigkeit und Frost-Tau-Zyklen.

FOAMULAR® NGX™ CI-C bietet den zusätzlichen Vorteil, dass es mit einer Treibmittelformulierung hergestellt wird, die eine Reduzierung des Treibhauspotenzials um 90 % (100 Jahre) ermöglicht, einschließlich der vollständigen Eliminierung von HFC 134a.1

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFOAMULAR_Ci_C_STO-25x24x48
  • ProduktfamilieFOAMULAR® XPS
  • ProduktgruppeFOAMULAR® XPS
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)48
  • Breite (Inches)24
  • Tiefe (Inches)2.5
Verwandt
  • HauptmaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • ETIM-CodeEC000406
  • ETIM-NameThermal insulation
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_63_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExtruded polystyrene (XPS) boards
  • Klassifizierung07 21 13.13
  • Format2014TitelFoam Board Insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClassTitelExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit