Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FOAMULAR® NGX™ F-250-1.5x48x96-Scored Square Edge

FOAMULAR® NGX™ F-250-1.5x48x96-Scored Square Edge

Google-Übersetzung,

Owens Corning® FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® 250 Isolierungen aus extrudiertem Polystyrol (XPS) sind geschlossenzellige, feuchtigkeitsbeständige Hartschaumplatten, die sich gut für die Anforderungen einer Vielzahl von Bauanwendungen eignen.1 Beide Produkte eignen sich hervorragend für über- und unterirdisch liegende Wohn- und Gewerbeanwendungen, wie z. B. Außenwände/Fundamente, Hohlwände, Betonfertigteile, Unterdecken und andere Anwendungen.

FOAMULAR® NGX® 250 bietet den zusätzlichen Vorteil, dass es mit einer Treibmittelformulierung hergestellt wird, die eine Reduzierung des globalen Erwärmungspotenzials (100 Jahre) um 90 % ermöglicht, einschließlich der vollständigen Eliminierung von HFC 134a.2

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFOAMULAR_NGX_F_250-15x48x96-Scored_Square_Edge
  • ProduktfamilieFOAMULAR® NGX
  • ProduktgruppeFOAMULAR® NGX
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)96
  • Breite (Inches)48
  • Tiefe (Inches)1.5
Verwandt
  • HauptmaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • ETIM-CodeEC000406
  • ETIM-NameThermal insulation
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_63_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExtruded polystyrene (XPS) boards
  • Klassifizierung07 21 13.13
  • Format2014TitelFoam Board Insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClassTitelExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation