Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FOAMULAR® C-200-2.5x24x96-Ship Lap

FOAMULAR® C-200-2.5x24x96-Ship Lap

Google-Übersetzung,

Eine feuchtigkeitsbeständige Hartschaumdämmung, die im Innen- und Außenbereich von Wänden, Grundmauern und unter Betonbodenplatten angebracht werden kann. Mit einem Wärmewiderstand von R-5 pro Zoll Dicke hilft es Ihren Kunden, Heiz- und Kühlkosten zu sparen.

Die leichten, langlebigen und schlagfesten FOAMULAR® NGX™-Produkte sind einfach zu handhaben und zu installieren und bieten die Benutzerfreundlichkeit, die Sie von Owens Corning® FOAMULAR® erwarten, bei einer Reduzierung des Treibhauspotenzials um 90 %.

Wählen Sie die starre Isolierung FOAMULAR® NGX™ für Ihre nächste Renovierung und seien Sie sicher, dass Sie dazu beitragen, ein energieeffizientes Gebäude zu schaffen und gleichzeitig die Kundenzufriedenheit zu gewährleisten.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFOAMULAR_C_200-25x24x96-Ship_Lap
  • ProduktfamilieFOAMULAR® XPS
  • ProduktgruppeFOAMULAR® XPS
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)96
  • Breite (Inches)24
  • Tiefe (Inches)2.5
Verwandt
  • HauptmaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • ETIM-CodeEC000406
  • ETIM-NameThermal insulation
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_63_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExtruded polystyrene (XPS) boards
  • Klassifizierung07 21 13.13
  • Format2014TitelFoam Board Insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClassTitelExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit