Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FOAMULAR® NGX™ Half-Inch-0.5x48x96-Square Edge

FOAMULAR® NGX™ Half-Inch-0.5x48x96-Square Edge

Google-Übersetzung,

Die Owens Corning® FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® Half-Inch Extruded Polystyrol (XPS)-Isolierung ist eine geschlossenzellige, feuchtigkeitsbeständige Hartschaumplatte, die sich gut für den Bedarf an dünner Hartschaum-Isolierummantelung eignet.

Die FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® HalfInch XPS-Isolierung ist für Anwendungen im Wohnbereich konzipiert und bietet eine ebene, glatte Oberfläche für die Installation von Verkleidungen. Es bietet einen R-Wert von 3,0, der viel höher ist als bei anderen Wohnunterlagen, was die Energieeffizienz maximiert und verbessert, insbesondere in älteren Häusern.

Die FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® Half-Inch XPS-Isolierung bietet eine hervorragende Feuchtigkeitsbeständigkeit für eine langfristige Wärmeleistung und lässt sich leicht schneiden, ohne dass Spezialwerkzeuge erforderlich sind. Die stabilen und dennoch leichten Paneele mit den Maßen 2 Fuß x 8 Fuß und 4 Fuß x 8 Fuß ermöglichen eine schnelle und einfache Installation mit Nägeln oder Klammern und sorgen so für arbeitssparende Effizienz.

Die FOAMULAR® NGX® Half-Inch XPS-Isolierung bietet den zusätzlichen Vorteil, dass sie mit einer Treibmittelformulierung hergestellt wird, die eine Reduzierung des globalen Erwärmungspotenzials (100 Jahre) um 90 % ermöglicht, einschließlich der vollständigen Eliminierung von HFC 134a.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFOAMULAR_NGX_Half_Inch-05x48x96-Square_Edge
  • ProduktfamilieFOAMULAR® NGX
  • ProduktgruppeFOAMULAR® NGX
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)96
  • Breite (Inches)48
  • Tiefe (Inches)0.5
Verwandt
  • HauptmaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • ETIM-CodeEC000406
  • ETIM-NameThermal insulation
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_63_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExtruded polystyrene (XPS) boards
  • Klassifizierung07 21 13.13
  • Format2014TitelFoam Board Insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClassTitelExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit