Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Expansion Mic
Expansion Mic
    Owl Labs

    Expansion Mic

    Google-Übersetzung,

    Das Erweiterungsmikrofon von Owl Labs lässt sich mit Meeting Owl 3 oder 4+ verbinden, um die Reichweite der Audioaufnahme in jede Richtung um 2,5 Meter zu erweitern, sodass bei Hybridmeetings alle an längeren Tischen sitzenden Personen deutlich zu hören sind.

    Spezifikation
    • EXTENDED AUDIO RANGE: Extends the audio pick-up range of the Meeting Owl 4+ or Meeting Owl 3 from 18ft to 26ft in the direction of the mic to ensure that the Meeting Owl recognizes voices that are quieter or further away from the Owl.

      MUTE CONTROL: Easy access mute button keeps the conversation easily flowing for participants further from the Meeting Owl.

      MOUNTING OPTIONS: Includes mounting bracket with adhesive strips and screws for more confident and secure installation. (Not a wireless microphone.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerexpansion-mic
    • ProduktfamilieVideo Conferencing Devices
    • ProduktgruppeMicrophones
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-30
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • ETIM-CodeEG016740
    • ETIM-NameCommunications equipment
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio visual equipment
    • Klassifizierung27 41 16.28
    • Format2014TitelIntegrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
    • OmniClassNummer23-37 15 00
    • OmniClassTitelAudio Visual Equipment
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit