Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pabco Flex Gypsum Wall Board

Pabco Flex Gypsum Wall Board

Google-Übersetzung,

FLEXIBLE TROCKENBAUPLATTEN FÜR GEBOGENE WÄNDE UND DECKEN

PABCO FLEX ist eine normale Gipsplatte für den Innenbereich mit einer einzigartigen Dicke von 3/8 Zoll, die sich ideal für die Anwendung an gewölbten Wänden oder Decken eignet. Die Platten können zu einer Kurve mit kleinem Radius geformt werden und lassen sich leicht in angrenzende Wände und Decken einfügen. Die Wandplatte besteht aus einem formstabilen, natürlich feuerfesten Gipskern, der auf der Vorder- und Rückseite mit 100 % Recyclingpapier umhüllt ist und die meisten dekorativen Oberflächen aufnehmen kann.

Spezifikation
  • Composition

    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives


    Paper: 100% recycled paper on front, back and long edges

    Manufactured

    ASTM C1396

    Installation

    GA-216 Application and Finishing of Panel Products


    GA-214 Recommended Levels of Board Finish


    GA-226 Application of Gypsum Board to Form Curved Surfaces


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Surface Burn

    ASTM E84
    Flame Spread 15
    Smoke Developed 0

    Combustibility

    ASTM E136
    Non-Combustible Gypsum Core

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPabco_Flex_Gypsum_Wall_Board
  • ProduktfamilieGypsum Wall Board
  • ProduktgruppeFlex Gypsum Wall Board
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-08-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Gipskarton- und Faserplatten
  • OmniClassNummer23-13 13 11 19
  • OmniClassTitelGypsum
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit