Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CONTOUR
CONTOUR
CONTOUR
CONTOUR
CONTOUR
CONTOUR
CONTOUR
CONTOUR

    CONTOUR

    Google-Übersetzung,
    Die aufschlussreiche und elegante offene Rahmenarchitektur von Contour fängt warme LED-Beleuchtung in einer bemerkenswert schlanken Struktur aus extrudiertem Aluminium ein. Das intelligente und hocheffiziente minimalistische Design von Contour wurde auf das Wesentliche reduziert und schafft einen großzügigen Innenraum für Ihre persönlichen Gegenstände und bietet gleichzeitig eine ungehinderte Sicht auf die Umgebung. Die Innenausstattung von Contour aus hochwertigem Holz und gewebtem Stoff bietet einen einladenden Ruheplatz für Ihre Bücher, wertvollen Gegenstände oder zum Aufladen Ihrer Mobilgeräte mit dem integrierten USB-Anschluss.
    Spezifikation
    • FINISHES: White/Pearl White/White Oak White/Walnut Graphite/Coal Graphite/White Oak Graphite/Walnut MATERIALS: Aluminum body Polycarbonate lens assembly Wood or fabric interior ABS Base Fabric cord FEATURES: Full range dim control Glare-free illumination USB Charging portSPECIFICATIONS: Voltage: 120-240V 60Hz Power consumption: 8W Color temperature: 3000K Luminosity: 780 Lumens Luminaire efficacy: 98 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90+ CRI 50K hour lifespan Cord length: 8’ (244cm) Global multi-plug adapter available Patent pending CERTIFICATIONS: ETL, CE, PSE, RoHS
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercontour
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeTable Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-18
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit