Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bumper Guard

Bumper Guard

Google-Übersetzung,

Wand-Stoßfängerschutz, 108 Zoll, zweiteilige Konstruktion aus 14 g rostfreiem Stahl, „Z“-Clip ist durchgehend an der Wand verschraubt und der Stoßfängerschutz wird am „Z“-Clip befestigt. Der Schutz ist an den Enden abgedeckt und misst 6 x 1 Zoll.

Spezifikation
  • •14 Gauge Stainless Steel construction

    • Two-piece construction

    • “Z” Clip which is continuously screwed to the wall

    • Bumper guard that attaches to “Z” Clip

    • Continuous standard lengths from 2’ to 20’

    • Guards are capped on the ends

    • Guards are 6” x 1” in size

    • Lengths greater than 10’ will have a knuckle joint

Technische Spezifikation
  • Referenznummerstainless-steel-bumper-guard
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeBumper Guards
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-09-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialGalvanisch verzinkt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_35_60_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFood preparation
  • Klassifizierung11 40 00
  • Format2014TitelFoodservice Equipment
  • OmniClassNummer23-21 19 15 29
  • OmniClassTitelCommercial Kitchen Specialty Casework
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit