Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Clean Dish Tables
Clean Dish Tables
Clean Dish Tables
Clean Dish Tables
Clean Dish Tables

    Clean Dish Tables

    Google-Übersetzung,

    Sauberer Geschirrtisch, 108" lang x 30" breit, linksseitig, gerades Design, Serie „C10“, 14g 304 #4 Spec-Line-Oberteil mit 10" x 2" Spritzschutz, 45°-Rücklauf, mit 3/4"-Abkantung zur Befestigung an Wandklammern. 220° hygienischer Rollrand an allen freien Kanten, 3" hoch. Alles auf „H“-Beinbaugruppen, 1-5/8" Edelstahl-Rundrohrbeine mit verstellbaren Füßen. Schallgedämmt.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstainless-steel-clean-dish-tables
    • ProduktfamilieDish Tables
    • ProduktgruppeClean
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Weitere Küchenelemente
    • OmniClassNummer23-21 19 15 29
    • OmniClassTitelCommercial Kitchen Specialty Casework
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit